Menu Hľadať

Upínacia skrutka Gombíková hlava M4 40.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Upínacia skrutka s gombíkovou hlavou a drážkou Torx. Jej tvar zabraňuje samovoľnému vyskrutkovaniu skrutiek. To znamená, že skrutka nevyjde z otvoru v paneli, do ktorého je vložená, a možno ju použiť v otvoroch so závitom aj bez závitu.
Nový kód produktu:

20189105

Starý kód produktu:

20189105

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 4,5666 €
100 - 249 4,11 €
250 - 749 3,6533 €
750 + 3,1966 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

4,57 €

1 x 4,5666 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M4
l1 025 40.0
d2 a012 2.8
d3 max 7.6
d4 min 4.5
h1 max 3.10
l2-0.2 6.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Typ/prevedenie drážky Drážka Torx
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás