Menu Hľadať

Upínacia skrutka Gombíková hlava M3 10.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303

Upínacia skrutka s gombíkovou hlavou a drážkou Torx. Je navrhnutá tak, aby zabránila samovoľnému odskrutkovaniu skrutky. To znamená, že skrutka nevyjde z otvoru v paneli, do ktorého je vložená, a možno ju použiť v otvoroch so závitom aj bez závitu.
Nový kód produktu:

20189341

Starý kód produktu:

20189341

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,1333 €
100 - 249 2,82 €
250 - 749 2,5066 €
750 + 2,1933 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,13 €

1 x 3,1333 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M3
l1 025 10.0
d2 a012 2.0
d3 max 5.7
d4 min 3.5
h1 max 1.65
l2-0.2 4.5
Dokončiť Začiernené
Materiál Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303
Typ/prevedenie drážky Drážka Torx
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás