20189365
20189365
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 3,2333 € |
100 - 249 | 2,91 € |
250 - 749 | 2,5866 € |
750 + | 2,2633 € |
d1 | M3 |
---|---|
l1_025 | 20.0 |
d2 a012 | 2.0 |
d3 max | 5.7 |
d4 min | 3.5 |
h1 max | 1.65 |
l2-0.2 | 4.5 |
Dokončiť | Blackened |
Materiál | Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303 |
Typ/prevedenie drážky | Drážka Torx |
Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku