20189433
20189433
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 3,70 € |
100 - 249 | 3,33 € |
250 - 749 | 2,96 € |
750 + | 2,59 € |
d1 | M4 |
---|---|
l1_025 | 25.0 |
d2 a012 | 2.8 |
d3 max | 7.6 |
d4 min | 4.5 |
h1 max | 3.10 |
l2-0.2 | 6.0 |
Dokončiť | Blackened |
Materiál | Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303 |
Typ/prevedenie drážky | Drážka Torx |
Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku