20189662
20189662
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 3,3333 € |
100 - 249 | 3,00 € |
250 - 749 | 2,6666 € |
750 + | 2,3333 € |
d1 | M2.5 |
---|---|
l1_025 | 12.0 |
d2 a012 | 1.7 |
d3 max | 4.5 |
d4 min | 2.8 |
h1 max | 1.50 |
l2-0.2 | 3.7 |
Dokončiť | Blackened |
Materiál | Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316 |
Typ/prevedenie drážky | Drážka Torx |
Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku