Menu Hľadať

Upínacia skrutka Gombíková hlava M6 40.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

Upínacia skrutka s gombíkovou hlavou a drážkou Torx. Je navrhnutá tak, aby zabránila samovoľnému odskrutkovaniu skrutky. To znamená, že skrutka nevyjde z otvoru v paneli, do ktorého je vložená, a možno ju použiť v otvoroch so závitom aj bez závitu.
Nový kód produktu:

20189952

Starý kód produktu:

20189952

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 5,04 €
100 - 249 4,536 €
250 - 749 4,032 €
750 + 3,528 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

5,04 €

1 x 5,04 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M6
l1 025 40.0
d2 a012 4.2
d3 max 10.5
d4 min 6.5
h1 max 4.70
l2-0.2 7.5
Dokončiť Začiernené
Materiál Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
Typ/prevedenie drážky Drážka Torx
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás