Menu Hľadať

Upínacia skrutka M4 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Upínacia skrutka s valcovou hlavou a šesťhrannou drážkou. Prevedenie zabraňuje samovoľnému vyskrutkovaniu skrutiek. To znamená, že skrutka nevypadne z otvoru v paneli, do ktorého bola vložená. Možno použiť do závitových a hladkých otvorov.
Nový kód produktu:

20137182

Starý kód produktu:

20137182

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,79 €
100 - 249 3,41 €
250 - 749 3,03 €
750 + 2,65 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,79 €

1 x 3,79 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M4
l1 025 16.0
d2 a012 2.8
l2 025 6.0
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás