Menu Hľadať

Upínacia skrutka M4 12.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303

Upínacia skrutka s vypuklou hlavou s drážkou s vnútorným šesťhranom. Tvar zabraňuje samovoľnému vyskrutkovaniu skrutiek. To znamená, že skrutka nevypadne z otvoru v paneli, do ktorého bola vložená. Možno ich použiť v otvoroch so závitom a bez závitu. Začiernená povrchová úprava, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20182960

Starý kód produktu:

20182960

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 2,40 €
100 - 249 2,16 €
250 - 749 1,92 €
750 + 1,68 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

2,40 €

1 x 2,40 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M4
l1 025 12.0
d2 a012 2.8
l2 025 6.0
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
Materiál Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Dokončiť Začiernené
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás