Menu Hľadať

Upínacia skrutka M16 45.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Upínacia skrutka s vypuklou hlavou s drážkou s vnútorným šesťhranom. Tvar zabraňuje samovoľnému vyskrutkovaniu skrutiek. To znamená, že skrutka nevypadne z otvoru v paneli, do ktorého bola vložená. Možno ich použiť v otvoroch so závitom a bez závitu.
Nový kód produktu:

20185640

Starý kód produktu:

20185640

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 10,7714 €
100 - 249 9,6942 €
250 - 749 8,6171 €
750 + 7,54 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

10,77 €

1 x 10,7714 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M16
l1 025 45.0
d2 a012 12.0
l2 025 20.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás