Menu Hľadať

Upínacia skrutka M5 35.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303

Skrutka s čiastočným závitom, valcovou hlavou a šesťhrannou drážkou. Dizajn zabraňuje samovoľnému uvoľňovaniu a vypadnutiu z otvoru v paneli, do ktorého bola zasunutá. Môže byť použitá v závitových aj nezávitových otvoroch. Sčiernená povrchová úprava, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20186227

Starý kód produktu:

20186227

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,2666 €
100 - 249 2,94 €
250 - 749 2,6133 €
750 + 2,2866 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,27 €

1 x 3,2666 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M5
l1 025 35.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
d3 max 8.5
d4 min 5.5
H1 max 5.0
Materiál Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Dokončiť Začiernené
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás