20186470
20186470
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 16,9103 € |
100 - 249 | 15,2193 € |
250 - 749 | 13,5282 € |
750 + | 11,8372 € |
d1 | M20 |
---|---|
l1 025 | 40.0 |
d2 a012 | 16.0 |
l2 025 | 25.0 |
d3 max | 30.0 |
d4 min | 22.0 |
H1 max | 20.0 |
Materiál | Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316 |
Typ/prevedenie drážky | Šesťhranný kľúč |
Dokončiť | Začiernené |
Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.