Menu Hľadať

Upínacia skrutka M8 25.0 Titán G2

Upínacia skrutka s vypuklou hlavou s drážkou s vnútorným šesťhranom. Tvar zabraňuje samovoľnému vyskrutkovaniu skrutiek. To znamená, že skrutka nevypadne z otvoru v paneli, do ktorého bola vložená. Možno ich použiť v otvoroch so závitom a bez závitu.
Nový kód produktu:

20186906

Starý kód produktu:

20186906

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 8,2666 €
100 - 249 7,44 €
250 - 749 6,6133 €
750 + 5,7866 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

8,27 €

1 x 8,2666 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M8
l1 025 25.0
d2 a012 6.0
l2 025 10.0
d3 max 13.0
d4 min 8.5
H1 max 8.0
Materiál Titán G2
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás