20186920
20186920
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 9,31 € |
100 - 249 | 8,379 € |
250 - 749 | 7,448 € |
750 + | 6,517 € |
d1 | M8 |
---|---|
l1 025 | 35.0 |
d2 a012 | 6.0 |
l2 025 | 10.0 |
d3 max | 13.0 |
d4 min | 8.5 |
H1 max | 8.0 |
Materiál | Titán G2 |
Typ/prevedenie drážky | Šesťhranný kľúč |
Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.