20187064
20187064
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 15,6333 € |
100 - 249 | 14,07 € |
250 - 749 | 12,5066 € |
750 + | 10,9433 € |
d1 | M10 |
---|---|
l1 025 | 80.0 |
d2 a012 | 7.5 |
l2 025 | 12.5 |
d3 max | 16.0 |
d4 min | 10.6 |
H1 max | 10.0 |
Materiál | Titán G2 |
Typ/prevedenie drážky | Šesťhranný kľúč |
Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.