Menu Hľadať

Upínacia skrutka M5 25.0 Titán G5

Upínacia skrutka s valcovou hlavou a šesťhrannou drážkou. Prevedenie zabraňuje samovoľnému vyskrutkovaniu skrutiek. To znamená, že skrutka nevypadne z otvoru v paneli, do ktorého bola vložená. Možno použiť do závitových a hladkých otvorov.
Nový kód produktu:

20187491

Starý kód produktu:

20187491

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 5,5666 €
100 - 249 5,01 €
250 - 749 4,4533 €
750 + 3,8966 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

5,57 €

1 x 5,5666 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M5
l1 025 25.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
d3 max 8.5
d4 min 5.5
H1 max 5.0
Materiál Titán G5
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás