Menu Hľadať

Upínacia skrutka M8 25.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Upínacia skrutka so zaoblenou hlavou a nitom Torx. Prevedenie zabraňuje samovoľnému vyskrutkovaniu skrutiek. To znamená, že skrutka nevypadne z otvoru v paneli, do ktorého bola vložená. Možno použiť do závitových a hladkých otvorov.
Nový kód produktu:

20140182

Starý kód produktu:

20140182

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,82 €
100 - 249 3,44 €
250 - 749 3,06 €
750 + 2,68 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,82 €

1 x 3,82 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M8
l1 025 25.0
d2 a012 6.0
d3 max 16.0
H1 max 6.1
l2 025 10.0
Typ/prevedenie drážky Drážka Torx
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás