Menu Hľadať

Upínacia skrutka M3 10.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Skrutka s čiastočným závitom, oválnou hlavou a drážkou Philips. Dizajn zabraňuje samovoľnému uvoľňovaniu a vypadnutiu z otvoru v paneli, do ktorého bola zasunutá. Môže byť použitá v závitových aj nezávitových otvoroch.
Nový kód produktu:

20182304

Starý kód produktu:

20182304

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 0,20 €
100 - 249 0,18 €
250 - 749 0,16 €
750 + 0,14 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

0,20 €

1 x 0,20 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M3
l1 025 10.0
d2 a012 2.0
d3 max 5.6
H1 max 2.4
l2 025 4.5
Typ/prevedenie drážky S krížovou drážkou
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás