Menu Hľadať

Upínacia skrutka M4 50.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Skrutka s čiastočným závitom, oválnou hlavou a drážkou Philips. Dizajn zabraňuje samovoľnému uvoľňovaniu a vypadnutiu z otvoru v paneli, do ktorého bola zasunutá. Môže byť použitá v závitových aj nezávitových otvoroch.
Nový kód produktu:

20188078

Starý kód produktu:

20188078

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M4
l1 025 50.0
d2 a012 2.8
d3 max 8.0
H1 max 3.1
l2 025 6.0
Typ/prevedenie drážky S krížovou drážkou
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás