Menu Hľadať

Upínacie zátky pre chrániče prírub

Na sklade

Flange Protector Retainer Plugs offer an effective solution for securing full face protective discs and bolt hole flange protectors (both available to buy separately) to a pipes flange surface.

To install; simply insert the plug through the holes on the flange protector, and directly into the bolt holes for firm and secure protection.

The use of four plugs is recommended to firmly fasten each full face protective disc to its application.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colour: Black


Skupina SR: SRFLS

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
16 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť b1 h OD Kúpiť
0,1246 € - 0,2618 € Požiadajte o dodací termin tu
22.4 mm
30.5
22.9 mm
0,3605 € - 0,7572 € 198 Na sklade
44.5 mm
43.2
45 mm
0,1896 € - 0,3982 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
37.8
32.4 mm
0,4588 € - 0,4588 € Požiadajte o dodací termin tu
54 mm
50.8
54.9 mm
0,2761 € - 0,5797 € Požiadajte o dodací termin tu
41.8 mm
43.9
42.3 mm
0,2203 € - 0,4626 € Požiadajte o dodací termin tu
28.8 mm
35.1
29.6 mm
10313152 0,4253 € - 0,4253 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
50.8
51.7 mm
0,8896 € - 0,8896 € Požiadajte o dodací termin tu
92.1 mm
54.1
93 mm
0,2663 € - 0,5593 € Požiadajte o dodací termin tu
38.4 mm
43.9
39.2 mm
0,107 € - 0,2246 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
28.7
19.7 mm
0,3835 € - 0,8052 € 178 Na sklade
47.6 mm
50.8
48.4 mm
0,5898 € - 0,5898 € Požiadajte o dodací termin tu
66.7 mm
54.1
67.6 mm
0,2105 € - 0,4421 € 148 Na sklade
25.7 mm
34.8
25.9 mm
0,105 € - 0,2206 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
28.7
16.3 mm
0,2495 € - 0,5241 € 720 Na sklade
35.3 mm
44.2
35.8 mm
0,5284 € - 0,5284 € Požiadajte o dodací termin tu
60.3 mm
54.1
61.2 mm
Upínacia zátka pre chrániče prírub 22.4 mm PVC Čierna

10313060

Cenové rozpätie
0,2618 € - 0,1246 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    22.4 mm
  • h
    30.5
  • OD
    22.9 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
Upínacia zátka pre chrániče prírub 44.5 mm PVC Čierna

10313138

Cenové rozpätie
0,7572 € - 0,3605 €

Úroveň zásob
198 Na sklade
Atribúty
  • b1
    44.5 mm
  • h
    43.2
  • OD
    45 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
Upínacia zátka pre chrániče prírub 32.0 mm PVC Čierna

10313091

Cenové rozpätie
0,3982 € - 0,1896 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    32.0 mm
  • h
    37.8
  • OD
    32.4 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
Upínacia zátka pre chrániče prírub 54 mm (DIA) PVC

10313169

Cenové rozpätie
0,4588 € - 0,4588 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    54 mm
  • h
    50.8
  • OD
    54.9 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
Upínacia zátka pre chrániče prírub 41.8 mm PVC Čierna

10313121

Cenové rozpätie
0,5797 € - 0,2761 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    41.8 mm
  • h
    43.9
  • OD
    42.3 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
Upínacia zátka pre chrániče prírub 28.8 mm PVC Čierna

10313084

Cenové rozpätie
0,4626 € - 0,2203 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    28.8 mm
  • h
    35.1
  • OD
    29.6 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
Upínacia zátka pre chrániče prírub 50.8 mm PVC

10313152

Cenové rozpätie
0,4253 € - 0,4253 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    50.8 mm
  • h
    50.8
  • OD
    51.7 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
Upínacia zátka pre chrániče prírub 92.1 mm PVC

10313190

Cenové rozpätie
0,8896 € - 0,8896 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    92.1 mm
  • h
    54.1
  • OD
    93 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
Upínacia zátka pre chrániče prírub 38.4 mm PVC Čierna

10313114

Cenové rozpätie
0,5593 € - 0,2663 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    38.4 mm
  • h
    43.9
  • OD
    39.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
Upínacia zátka pre chrániče prírub 19.1 mm PVC Čierna

10313053

Cenové rozpätie
0,2246 € - 0,107 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    19.1 mm
  • h
    28.7
  • OD
    19.7 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
Upínacia zátka pre chrániče prírub 47.6 mm PVC Čierna

10313145

Cenové rozpätie
0,8052 € - 0,3835 €

Úroveň zásob
178 Na sklade
Atribúty
  • b1
    47.6 mm
  • h
    50.8
  • OD
    48.4 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
Upínacia zátka pre chrániče prírub 66.7 mm PVC

10313183

Cenové rozpätie
0,5898 € - 0,5898 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    66.7 mm
  • h
    54.1
  • OD
    67.6 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
Upínacia zátka pre chrániče prírub 25.7 mm PVC Čierna

10313077

Cenové rozpätie
0,4421 € - 0,2105 €

Úroveň zásob
148 Na sklade
Atribúty
  • b1
    25.7 mm
  • h
    34.8
  • OD
    25.9 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
Upínacia zátka pre chrániče prírub 15.9 mm PVC Čierna

10313046

Cenové rozpätie
0,2206 € - 0,105 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    15.9 mm
  • h
    28.7
  • OD
    16.3 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
Upínacia zátka pre chrániče prírub 35.3 mm PVC Čierna

10313107

Cenové rozpätie
0,5241 € - 0,2495 €

Úroveň zásob
720 Na sklade
Atribúty
  • b1
    35.3 mm
  • h
    44.2
  • OD
    35.8 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
Upínacia zátka pre chrániče prírub 60.3 mm PVC

10313176

Cenové rozpätie
0,5284 € - 0,5284 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    60.3 mm
  • h
    54.1
  • OD
    61.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC