Menu Hľadať

Uzamykacie rukoväte

Na sklade

The Quarter Turn lock range is supplied with a range of accessories including lock handles. These are supplied in a polyamide material. They are suitable for all locks with a 20.2 x 22.2 fixing hole

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Plný materiál Všetko
Dĺžka montážneho otvoru Všetko
Šírka montážneho otvoru Všetko
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Šírka montážneho otvoru Dĺžka montážneho otvoru Plný materiál Kúpiť
0,4215 € - 0,6557 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
22.2 mm
Oceľ
0,9566 € - 1,3392 € 550 Na sklade
Adaptér na visiaci zámok 22.5 mm Oceľ

20049966

Cenové rozpätie
0,4215 € - 0,6557 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Zatváracia rukoväť 47.0 mm 30.0 mm PA

20050023

Cenové rozpätie
0,9566 € - 1,3392 €

Úroveň zásob
550 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    47.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790