Menu Hľadať

Kužeľová zátka (ID) Čierna Silikón

Covered Tapered Plug is designed to be easy to fit and remove. It features convex sides that ensure a secure fit and protects from contaminants, debris, and potential damage. It is used for pipes and other holes. Black and made from Silicone.
Nový kód produktu:

10240878

Starý kód produktu:

35-UP102H

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,3426 €
1000 + 0,1632 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

34,26 €

100 x 0,3426 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 3.2 mm
BH 19.1 mm
D 6.4 mm
Farba Čierna
Materiál Silikón
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás