Menu Hľadať

Kužeľová zátka (ID) Žltá Silikón

Covered Tapered Plug is designed to be easy to fit and remove. It features convex sides that ensure a secure fit and protects from contaminants, debris, and potential damage. It is used for pipes and other holes. Yellow and made from Silicone.
Nový kód produktu:

10240939

Starý kód produktu:

35-UP3H

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 1,7686 €
100 - 599 0,8422 €
600 + 0,7209 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

17,69 €

10 x 1,7686 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 18.3 mm
BH 25.4 mm
D 23.8 mm
Farba Žltá
Materiál Silikón
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás