Menu Hľadať

Uzáver na čistiace prostriedky

Na sklade

These Detergent Caps are a must-have for dispensing and measuring detergent. It is designed to resist the rigours of daily use, and its durability ensures the item's lifespan.

They create an airtight seal with a clip on lid to prevent detergent or any other liquid from pouring out, and the caps are simple to remove and replace without using additional tools. It can also help you determine how much detergent you need for each use. As a result, it is frequently utilised in all-purpose cleaning containers.

  • Material: LDPE
  • Colour: Red

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
0,0869 € - 0,1899 € 1847 Na sklade
Uzáver na čistiace prostriedky 12.0 mm 22.0 mm Polyetylén LD

10120453

Cenové rozpätie
0,1899 € - 0,0869 €

Úroveň zásob
1847 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Price per piece incl VAT
    0.2137 EUR
  • Commodity Code
    3926909790