Menu Hľadať

Uzáver s aplikačnou špičkou

Na sklade

These Spouted Nozzle Caps are used to control and direct the dispensing of liquids or powders from a container. It is simple to install and remove and avoids unwanted leaking or dripping, resulting in a clean and efficient dispensing procedure.

The lightweight design of the nozzle improves manoeuvrability even further, enabling precise dispensing even in confined places or tough circumstances. It is compatible with various liquids and gases, making it appropriate for a wide range of industries and applications. Used for applications like food and beverage, industrial, pharmaceutical and automotive.

  • Material: LDPE
  • Colour: White

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celková výška Kúpiť
0,2318 € - 0,2367 € Požiadajte o dodací termin tu
M28x1.5
49.0 mm
Dávkovací uzáver M28 Biela LDPE - PIR

10125915

Cenové rozpätie
0,2367 € - 0,2318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M28x1.5
  • Price per piece incl VAT
    0.2664 EUR
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    3923509000
  • Celková výška
    49.0 mm