Menu Hľadať

Uzemňovacie koncové prvky ventilátora

Vo výrobe

Uzemňovacie koncové prvky ventilátora eliminujú statickú elektrinu, ktorá sa vytvára pri prechode vzduchu cez kovový filter, čím umožňujú a znižujú riziko elektrostatického výboja. Pri montáži sa odporúča použiť štyri uzemňovacie svorky.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
0,181 € - 0,181 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz Uzemňovacia svorka pre ventilátory

10312971

Cenové rozpätie
0,181 € - 0,181 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Pocínovanie
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Vnútorný priemer
    4.2 mm
  • Vonkajší priemer
    7.8 mm
  • Celková dĺžka
    10.7 mm