Menu Hľadať

Uzamykateľná západka 22.2 mm 20.2 mm Mosadz Prírodná

High Security Cam Latches are designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side. This cam lock is key operated handle and supplied with two master keys..
Nový kód produktu:

20049133

Starý kód produktu:

0561801

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 16,1557 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

16,16 €

1 x 16,1557 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dokončiť Pochrómované
Typ kľúča S rovnakým kľúčom
Commodity Code 7907000090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás