Menu Hľadať

Valcová matica TR36 x 6 54.0 Oceľ

Valcová oceľová matica je spojovací prvok používaný v automobilovom alebo stavebnom priemysle na zaistenie vodiacich skrutiek. Používajú sa pre nízke otáčky, manuálne ovládanie a upínacie funkcie. Nie sú vhodné pre motorizované pohyby. Je pravostranná a má vnútorné závity, ktoré zaisťujú vynikajúcu pevnosť
Nový kód produktu:

20147594

Starý kód produktu:

20147594

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 47,035 €
10 - 19 42,33 €
20 - 49 39,98 €
50 - 99 37,63 €
100 + 35,28 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

47,04 €

1 x 47,035 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu TR36 x 6
Počet štartov 1.0
d1 tol 7H 36.0
Vodiace 6.0
Smer závitu Pravé
Povrch kontaktu 1950.0
d2 tol. h10 75.0
Hmotnosť kg 1.48
Materiál Oceľ
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás