Menu Hľadať

Valcová matica TR60 x 9 90.0 Oceľ

Valcová oceľová matica je spojovací prvok používaný v automobilovom alebo stavebnom priemysle na zaistenie vodiacich skrutiek. Používajú sa pre nízke otáčky, manuálne ovládanie a upínacie funkcie. Nie sú vhodné pre motorizované pohyby. Je pravostranná a má vnútorné závity, ktoré zaisťujú vynikajúcu pevnosť
Nový kód produktu:

20147679

Starý kód produktu:

20147679

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 178,963 €
10 - 19 161,07 €
20 + 153,02 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

178,96 €

1 x 178,963 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu TR60 x 9
Počet štartov 1.0
d1 tol 7H 60.0
Vodiace 9.0
Smer závitu Pravé
Povrch kontaktu 5490.0
d2 tol. h10 100.0
Hmotnosť kg 3.87
Materiál Oceľ
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás