Menu Hľadať

Valcová matica TR24 x 10 36.0 Oceľ

Valcová oceľová matica je spojovací prvok používaný v automobilovom alebo stavebnom priemysle na zaistenie vodiacich skrutiek. Používajú sa pre nízke otáčky, manuálne ovládanie a upínacie funkcie. Nie sú vhodné pre motorizované pohyby. Je pravostranná a má vnútorné závity, ktoré zaisťujú vynikajúcu pevnosť
Nový kód produktu:

20149451

Starý kód produktu:

20149451

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 20,5735 €
10 - 19 18,52 €
20 - 49 17,49 €
50 - 99 16,46 €
100 + 15,43 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

20,57 €

1 x 20,5735 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu TR24 x 10
Počet štartov 2.0
Vodiace 10.0
Smer závitu Pravé
Povrch kontaktu 845.0
d2 tol. h10 50.0
Hmotnosť kg 0.44
Materiál Oceľ
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás