Menu Hľadať

Ventilačná skrutka Gombíková hlava M5 20.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

Ventilačná skrutka s gombíkovou hlavou a drážkou s vnútorným šesťhranom. Duté telo pomáha eliminovať virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom. Bežne sa používajú v utesnených rozvodných skriniach, krytoch a strojoch. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a vhodné pre systémy HV a UHV.
Nový kód produktu:

20227531

Starý kód produktu:

20227531

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 4,66 €
100 - 249 4,19 €
250 - 499 3,96 €
500 - 999 3,73 €
1000 + 3,50 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

4,66 €

1 x 4,66 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
l1 20.0
d1 M5
d2 9.5
D3 1.3
H1 2.8
h2 1.6
A/F 3.0
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás