Menu Hľadať

Ventilačná skrutka Gombíková hlava M4 30.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

Ventilačná skrutka s gombíkovou hlavou a drážkou s vnútorným šesťhranom. Duté telo pomáha eliminovať virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom. Bežne sa používajú v utesnených rozvodných skriniach, krytoch a strojoch. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a vhodné pre systémy HV a UHV.
Nový kód produktu:

20239251

Starý kód produktu:

20239251

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 5,81 €
100 - 249 5,23 €
250 - 499 4,94 €
500 - 999 4,65 €
1000 + 4,36 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

5,81 €

1 x 5,81 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
l1 30.0
d1 M4
d2 7.6
D3 1.0
H1 2.2
h2 1.3
A/F 3.0
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás