Menu Hľadať

Ventilačná skrutka Gombíková hlava M6 50.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Ventilačná skrutka s gombíkovou hlavou a drážkou s vnútorným šesťhranom. Duté telo pomáha eliminovať virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom. Bežne sa používajú v utesnených rozvodných skriniach, krytoch a strojoch. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a vhodné pre systémy HV a UHV.
Nový kód produktu:

20239978

Starý kód produktu:

20239978

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 8,11 €
100 - 249 7,30 €
250 - 499 6,89 €
500 - 999 6,49 €
1000 + 6,08 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

8,11 €

1 x 8,11 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
l1 50.0
d1 M6
d2 10.5
D3 1.6
H1 3.3
h2 2.1
A/F 4.0
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás