Menu Hľadať

Ventilačná skrutka Gombíková hlava M12 60.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Ventilačná skrutka s gombíkovou hlavou a drážkou s vnútorným šesťhranom. Duté telo pomáha eliminovať virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom. Bežne sa používajú v utesnených rozvodných skriniach, krytoch a strojoch. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a vhodné pre systémy HV a UHV.
Nový kód produktu:

20240240

Starý kód produktu:

20240240

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 12,70 €
100 - 249 11,43 €
250 - 499 10,80 €
500 - 999 10,16 €
1000 + 9,53 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

12,70 €

1 x 12,70 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
l1 60.0
d1 M12
d2 21.0
D3 1.8
H1 6.6
h2 4.2
A/F 8.0
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás