Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Nový kód produktu | Cenové rozpätie | Dostupnosť | HD | D | Veľkosť závitu | Farba | H | L | Typ | Kúpiť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,0689 € - 11,2965 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Grey
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Profilové
|
||
2,8301 € - 4,4023 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Grey
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Profilové
|
||
7,9606 € - 11,1448 € | 50 Na sklade |
0.217 in
5.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
Grey
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
4,4809 € - 6,9702 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
Grey
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Profilové
|
||
2,6279 € - 4,0879 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Grey
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
4,4809 € - 6,9702 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
Čierna
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Profilové
|
||
3,679 € - 5,7229 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.217 in
5.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
Grey
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
3,7732 € - 5,8695 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Grey
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Profilové
|
||
3,0659 € - 4,7692 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Grey
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
7,3243 € - 10,254 € | 49 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Čierna
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
2,331 € - 3,626 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Čierna
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Profilové
|
||
4,4809 € - 6,9702 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
Grey
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Profilové
|
||
4,4809 € - 6,9702 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
Grey
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Profilové
|
||
8,0824 € - 11,3153 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Grey
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Profilové
|
||
2,1645 € - 3,367 € | 50 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Grey
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
3,7732 € - 5,8695 € | 40 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Čierna
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Profilové
|
||
14,6689 € - 22,8182 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
M4
|
Natural
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Profilové
|
||
3,0659 € - 4,7692 € | 77 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Grey
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
1,2759 € - 2,8028 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
Biela
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
3,0659 € - 4,7692 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Čierna
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku