Menu Hľadať

Ventilačná skrutka M2.5 8.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

Ventilovaná skrutka s valcovou hlavou a šesťhrannou drážkou. Duté telo pomáha eliminovať virtuálne netesnosti zo systémov vysokého vákua. Vhodné pre systémy HV a UHV.
Nový kód produktu:

20142957

Starý kód produktu:

20142957

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,35 €
100 - 249 3,02 €
250 - 499 2,85 €
500 - 999 2,68 €
1000 + 2,51 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,35 €

1 x 3,35 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M2.5
d2 4.5
D3 0.9
l1 8.0
h1 2.5
A/F 2.0
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Commodity Code 8483308090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás