Menu Hľadať

Ventilačná skrutka M16 35.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Ventilovaná skrutka s valcovou hlavou a šesťhrannou drážkou. Duté telo pomáha eliminovať virtuálne netesnosti zo systémov vysokého vákua. Vhodné pre systémy HV a UHV.
Nový kód produktu:

20236564

Starý kód produktu:

20236564

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 11,35 €
100 - 249 10,22 €
250 - 499 9,65 €
500 - 999 9,08 €
1000 + 8,51 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

11,35 €

1 x 11,35 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M16
d2 24.0
D3 1.8
l1 35.0
h1 16.0
A/F 14.0
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás