Menu Hľadať

Ventilačná skrutka M2 5.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Ventilovaná skrutka s valcovou hlavou a šesťhrannou drážkou. Duté telo pomáha eliminovať virtuálne netesnosti zo systémov vysokého vákua. Vhodné pre systémy HV a UHV.
Nový kód produktu:

20244385

Starý kód produktu:

20244385

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 2,89 €
100 - 249 2,60 €
250 - 499 2,46 €
500 - 999 2,31 €
1000 + 2,17 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

2,89 €

1 x 2,89 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M2
d2 3.8
D3 0.7
l1 5.0
h1 2.0
A/F 1.5
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás