Menu Hľadať

Vertikálna vodiaca lišta ku kartám 1.6 mm 2.875 in PA Prírodná

Zacvakávacia vertikálne montovaná vodiaca lišta so zámkom zaisťuje dosku na mieste. Vyrobené z materiálu triedy UL94 V-2
Nový kód produktu:

10313992

Starý kód produktu:

LCBG-3T-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,7083 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

70,83 €

100 x 0,7083 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Zacvakávacie
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) None
Akceptuje hrúbku panela 1.6 mm
Výška 73 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás