Menu Hľadať

Vertikálna vodiaca lišta ku kartám M3 1.6 mm 46.5 mm PA Šedá

Skrutkovacia vertikálna montážna lišta pre karty s uzamykacím mechanizmom na zaistenie polohy dosiek plošných spojov a ich ochranu pred náhodným odstránením. Položka sa dodáva s montážnymi skrutkami a podložkami.
Nový kód produktu:

10113752

Starý kód produktu:

VMCG-50-MPBK-K

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 2,6912 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

269,12 €

100 x 2,6912 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Grey
Spôsob montáže Skrutka
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) M3
Akceptuje hrúbku panela 1.6 mm
Výška 46.5 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás