Menu Hľadať

Káblová svorka – nastaviteľná Lepidlo PA Prírodná

This adjustable cable clamp is made of natural UL94-V-2 nylon and is fixed to a surface with a strong adhesive on It's base of 30.5 x 21 adjustment is done through a cable tie design that clipped to the desire clamping diameter.
Nový kód produktu:

10245811

Starý kód produktu:

460298

14 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,8106 €
1000 - 1999 0,7704 €
2000 + 0,7315 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

81,06 €

100 x 0,8106 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie hlavy Uvoľniteľná hlava
Spôsob montáže Lepidlo
Rozsah priemerov káblových zväzkov 22.0 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás