10247778
461244
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 0,1326 € |
1000 - 1999 | 0,1257 € |
2000 + | 0,1192 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Certifikácia | UL |
---|---|
Farba | Čierna |
Typ/prevedenie hlavy | Uvoľniteľná hlava |
Kompatibilný priemer otvoru | 5.0 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.197 in |
Materiál | PA |
Spôsob montáže | Skrutka |
Maximálny priemer káblového zväzku | 60.0 mm |
Maximálny priemer káblového zväzku | 2.362 in |
Minimálna pevnosť slučky v ťahu | 22.0 kg |
Minimálna pevnosť slučky v ťahu | 22.0 kg |
Celková dĺžka | 205.0 mm |
Celková dĺžka | 8.071 in |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku