Menu Hľadať

Viazacie pásky 155.0 mm 40.0 mm PA Čierna

Táto viazacia páska je vyrobená z čierneho polyamidu 6.6 a je zakončená zalisovanou upevňovacou hlavou, ktorá je ideálne priskrutkovaná na kovové alebo drevené panely. Upevňovací prvok je možné upevniť na existujúce zariadenia pred konečnou montážou.
Nový kód produktu:

10247952

Starý kód produktu:

461262

300 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,0952 €
1000 - 1999 0,0906 €
2000 + 0,0857 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

9,52 €

100 x 0,0952 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Certifikácia UL
Farba Čierna
Typ/prevedenie hlavy Uvoľniteľná hlava
Kompatibilný priemer otvoru 5.0 mm
Spôsob montáže Skrutka
Minimálna pevnosť slučky v ťahu 22.0 kg
Celková dĺžka 155.0 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás