Menu Hľadať

Viazacie pásky 157.0 mm 36.0 mm PA Prírodná

Táto viazacia páska je vyrobená z prírodného polyamidu 6.6. Profil sa ako upevňovacia hlava zacvakne do otvorov s priemerom 4,8 mm a potom bezpečne pripevní k panelu. Pásku je možné namontovať na existujúce zariadenia pred konečnou montážou.
Nový kód produktu:

10253519

Starý kód produktu:

462695

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,1464 €
1000 - 1999 0,139 €
2000 + 0,132 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

14,64 €

100 x 0,1464 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie hlavy Neuvoľniteľná hlava
Kompatibilný priemer otvoru 4.6 mm
Spôsob montáže Zatlačením
Minimálna pevnosť slučky v ťahu 22.0 kg
Celková dĺžka 157.0 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás