Menu Hľadať

Viazacie pásky 131.0 mm 30.0 mm PA Čierna

This cable tie is made of black nylon 6/6. The profile as a fastening head to snap into holes diameter of 4.8 mm, and then securely fixed to the panel. The tie can be mounted to existing installation before final assembly.
Nový kód produktu:

10253649

Starý kód produktu:

462708

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,1206 €
1000 - 1999 0,1146 €
2000 + 0,1085 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

12,06 €

100 x 0,1206 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Typ/prevedenie hlavy Neuvoľniteľná hlava
Kompatibilný priemer otvoru 4.8 mm
Spôsob montáže Zatlačením
Minimálna pevnosť slučky v ťahu 18.0 kg
Celková dĺžka 131.0 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás