Menu Hľadať

Viazacie pásky 132.0 mm 30.0 mm PA Prírodná

This cable tie is made of natural nylon 6/6. The profile as a fastening head to snap into holes diameter of 6 mm, and then securely fixed to the panel. The tie can be mounted to existing installation before final assembly.
Nový kód produktu:

10253786

Starý kód produktu:

462766

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,1206 €
1000 - 1999 0,1146 €
2000 + 0,1085 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

12,06 €

100 x 0,1206 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie hlavy Neuvoľniteľná hlava
Kompatibilný priemer otvoru 4.0 mm
Spôsob montáže Zatlačením
Minimálna pevnosť slučky v ťahu 18.0 kg
Celková dĺžka 132.0 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás