Menu Hľadať

Viazacie pásky 185.0 mm 40.0 mm PA Zelená

This non-releasable cable tie is push fit mounted and is manufactured from green nylon.
Nový kód produktu:

10108376

Starý kód produktu:

CRTA-C1-19GR

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 3999 0,1924 €
4000 + 0,1645 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

96,20 €

500 x 0,1924 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Zelená
Typ/prevedenie hlavy Neuvoľniteľná hlava
Spôsob montáže Zatlačením
Minimálna pevnosť slučky v ťahu 18.1 kg
Celková dĺžka 185.0 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás