Menu Hľadať

Viazacie pásky 155.5 mm 28.5 mm PA Prírodná

This cable tie is made of natural nylon 6/6. The tie can be mounted to existing installation before final assembly.
Nový kód produktu:

10315767

Starý kód produktu:

NTA15535PMTG

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,0969 €
500 - 999 0,0831 €
1000 + 0,0728 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

9,69 €

100 x 0,0969 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie hlavy Neuvoľniteľná hlava
Kompatibilný priemer otvoru 4.8 mm
Spôsob montáže Zatlačením
Minimálna pevnosť slučky v ťahu 250.0 kg
Celková dĺžka 155.5 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás