Menu Hľadať

Viazacie pásky 118.6 mm 28.5 mm PA Prírodná

This cable tie is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a barbed fastener to fit into a blind hole of 6.35 mm with a panel thickness of 1.6 mm.
Nový kód produktu:

10036228

Starý kód produktu:

TOAH-18-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2872 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

287,20 €

1000 x 0,2872 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie hlavy Oválna hlava
Kompatibilný priemer otvoru 6.4 mm
Spôsob montáže Zatlačením
Minimálna pevnosť slučky v ťahu 8.2 kg
Celková dĺžka 118.6 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás