10036860
WIT-18R1A-4-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1393 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Certifikácia | UL |
---|---|
Farba | Natural |
Typ/prevedenie hlavy | Pologuľatá hlava s krížovou drážkou |
Kompatibilný priemer otvoru | 4.8 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.189 in |
Spôsob montáže | Zatlačením |
Minimálna pevnosť slučky v ťahu | 8.2 kg |
Minimálna pevnosť slučky v ťahu | 18 lbs |
Celková dĺžka | 121.7 mm |
Celková dĺžka | 4.791 in |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Popis podľa UL/CSA | UL E71558 |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.