Menu Hľadať

Viazacie pásky 121.7 mm 19.1 mm PA Prírodná

This push mount cable tie has an included push-in mount that fits directly into panel holes, optimising assembly times by forgetting the need for cable tie holders. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Nový kód produktu:

10036877

Starý kód produktu:

WIT-18R2A-4-01

2490 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0886 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

88,60 €

1000 x 0,0886 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Certifikácia UL
Farba Natural
Typ/prevedenie hlavy Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Kompatibilný priemer otvoru 6.8 mm
Spôsob montáže Zatlačením
Minimálna pevnosť slučky v ťahu 8 kg
Celková dĺžka 121.7 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Popis podľa UL/CSA UL E71558
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás